Publier vos produits
Pyros  Superslim STONEX¨ shower tray
Pyros  Superslim STONEX¨ shower tray
Pyros  Superslim STONEX¨ shower tray
Pyros  Superslim STONEX¨ shower tray
Pyros  Superslim STONEX¨ shower tray
Pyros  Superslim STONEX¨ shower tray
Pyros  Superslim STONEX¨ shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX¨ shower tray

    Traduit par Google,
    Receveur de douche extra fin STONEX®. Avec un drain intégré de petites dimensions et un caractère architectural, Pyros maximise l'espace de douche et ajoute une touche de sophistication à l'espace de la salle de bain. Sa grande capacité de drainage et ses pentes progressives favorisent l'évacuation rapide de l'eau, l'empêchant de se boucher et éventuellement de déborder.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P9017D032001XX0
    • Famille de produitsShower trays
    • Groupe de produitsPyros
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)38
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    • Conçu enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases