Publier vos produits
ARMANI - BAIA Baignoire îlot équipée de 4 poignées
ARMANI - BAIA Baignoire îlot équipée de 4 poignées
ARMANI - BAIA Baignoire îlot équipée de 4 poignées
    Roca

    ARMANI - BAIA Baignoire îlot équipée de 4 poignées

    Le look rétro de cette baignoire autoportante est réactualisé grâce à un design ergonomique et contemporain. Point de mire de toute salle de bains, la baignoire apporte une touche d'élégance additionnelle à cet espace qui est l'incarnation même du luxe. Les douces lignes sinueuses de cette baignoires sont rehaussées par quatre poignées métalliques, à choisir entre trois finitions exclusives (Greige, Brushed Steel et Chrome). Belles, les poignées présentent des détails fonctionnels qui rappellent le style de la collection. La baignoire est fabriquée en Surfex®, un matériau exclusif Roca qui permet de créer des unités d'une seule pièce aux formes inimaginables dans d'autres matériaux, antidérapant, avec une texture douce, mate et agréable au toucher. La sélection des résines et des minéraux qui entrent dans sa composition fournit également une résistance exceptionnelle aux impacts, aux produits chimiques abrasifs et aux rayons ultraviolets. La vasque conserve ainsi sa couleur et son état d'origine au fil du temps. De plus, Surfex® procure une excellente résistance thermique pour une efficacité énergétique accrue. Disponible en finition Off-white, avec des poignées stylées et fonctionnelles, elle répond à vos besoins spécifiques en matière de confort et de sécurité. Coordonné avec vos cuivres.
    Spécification
    • The retro look of this freestanding bath is updated with a contemporary, ergonomic design. The focal point of any bathroom, it adds a further touch of elegance to a suite that is the epitome of luxury. The soft, sinuous lines of this bathtub are embellished with four metal handles in three exclusive finishes (Greige, Brushed Steel and Chrome). These handles are beautiful and functional details that match the rest of the collection. The bath is manufactured in Roca's exclusive material, Surfex®, which allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other materials and produces a soft, anti-slip, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Moreover, Surfex® provides superlative thermal resistance for greater energy efficiency in your home. Available in an Off-white finish with stylish, functional handles to suit your specific comfort and safety needs and match your brassware.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A24844800x
    • Famille de produitsBaths
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)645
    • Largeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireSurface solide
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)165
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures