Publier vos produits
BAIA Baignoire îlot
Roca

BAIA Baignoire îlot

Le look rétro de cette baignoire autoportante est réactualisé grâce à un design ergonomique et contemporain. Point de mire de toute salle de bains, la baignoire apporte une touche d'élégance additionnelle à cet espace qui est l'incarnation même du luxe. Fabriquée en Surfex®, un matériau exclusif Roca qui permet de créer des unités d'une seule pièce aux formes inimaginables dans d'autres matériaux, antidérapant, avec une texture douce, mate et agréable au toucher. La sélection des résines et des minéraux qui entrent dans sa composition fournit également une résistance exceptionnelle aux impacts, aux produits chimiques abrasifs et aux rayons ultraviolets. La vasque conserve ainsi sa couleur et son état d'origine au fil du temps. De plus, Surfex® procure une excellente résistance thermique pour une efficacité énergétique accrue.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A248449xx0
  • Famille de produitsBaths
  • Groupe de produitsBaia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)650
  • Largeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalSurfex
  • Matériel secondaireSurfex
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)153
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures