Publier vos produits
BAIA Mitigeur bain/douche thermostatique, montage au sol
BAIA Mitigeur bain/douche thermostatique, montage au sol
BAIA Mitigeur bain/douche thermostatique, montage au sol
    Roca

    BAIA Mitigeur bain/douche thermostatique, montage au sol

    Complétez votre baignoire autoportante avec un design qui apporte une touche classique à la technologie thermostatique, offrant une fonctionnalité moderne à un look rétro. Il est équipé d'une douchette à main et d'un flexible de 1,5 m pour offrir le nec plus ultra en matière de toilette et de bien-être. Doté du système Security 38̊ ®, qui évite à l'usager de se brûler avec de l'eau trop chaude, et de la fonction Quick reaction®, qui stabilise la température choisie pendant l'utilisation. En outre, le dispositif de sécurité anti-brûlure stoppe automatiquement le débit en cas d'interruption inopinée de l'alimentation en eau froide afin d'éviter tout risque. Ce mitigeur thermostatique est disponible en trois finitions, toutes présentant la surface Safe touch® qui reste fraîche pendant l'usage. Greige, bel équilibre entre un gris froid et un beige chaud et caractéristique des créations de Giorgio Armani, est amplement plébiscité comme la teinte idéale de la conception d'intérieur. Pour sa part, Brushed Steel introduit une sensation discrète et sophistiquée en revisitant élégamment cette finition d'inspiration industrielle. La finition Chrome accentue le caractère à la fois original et classique de l'espace salle de bains, chaque élément ayant subi le traitement exclusif Ever shine® de Roca qui assure un éclat inaltérable. Les finitions Greige et Brushed Steel bénéficient de la technologie PVD, procédé de pointe qui lie la finition au support pour créer surface durable.
    Spécification
    • Complement your freestanding bath with a design statement that brings a classic touch with thermostatic technology, delivering thoroughly modern practicality to a retro look. It features a practical handshower with a 1.5 m shower hose to provide the ultimate in personal care and wellness. Fitted with the Security 38̊ ® system, it protects the user from excessive water temperatures, while the Quick reaction® feature ensures that the selected temperature remains unchanged during use. Moreover, the anti-burn safety feature ensures that any unexpected disruption in the cold water supply automatically stops flow to avoid any danger. This thermostatic mixer is available in three finishes, all of which have a Safe touch® surface that stays cool to the touch during use. Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5A2776xxx
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)966
    • Largeur (mm)237
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures