Publier vos produits
BAIA Mélangeur sur gorge pour bidet 3 trous
BAIA Mélangeur sur gorge pour bidet 3 trous
BAIA Mélangeur sur gorge pour bidet 3 trous
    Roca

    BAIA Mélangeur sur gorge pour bidet 3 trous

    Élégant mélangeur de bidet 3 trous sur gorge, qui apporte une touche luxueuse à votre bidet Armani/Roca (réf. A3570C6..0). Vivez la toilette dans le plus grand confort avec les élégants robinets portant le marquage chaud/froid exclusif d'Armani/Roca, rehaussant ainsi l'ambiance sophistiquée de l'espace beauté. La bonde pop-up apporte non seulement une touche attrayante mais assure aussi un vidage fiable. Greige, bel équilibre entre un gris froid et un beige chaud et caractéristique des créations de Giorgio Armani, est amplement plébiscité comme la teinte idéale de la conception d'intérieur. Pour sa part, Brushed Steel introduit une sensation discrète et sophistiquée en revisitant élégamment cette finition d'inspiration industrielle. La finition Chrome accentue le caractère à la fois original et classique de l'espace salle de bains, chaque élément ayant subi le traitement exclusif Ever shine® de Roca qui assure un éclat inaltérable. Les finitions Greige et Brushed Steel bénéficient de la technologie PVD, procédé de pointe qui lie la finition au support pour créer la surface durable.
    Spécification
    • This elegant deck-mounted 3-hole bidet mixer adds a luxurious touch to your Armani/Roca bidet (Ref. A3570C6..0). Enjoy a comfortable self-care experience with the elegant taps that feature the exclusive Armani/Roca lettering to indicate hot and cold, enhancing the sophisticated ambience in the beauty area.The pop-up waste not only provides an attractive accent to the unit, but is a also safe drainage system.Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5A7176xxx
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)155
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures