Publier vos produits
BAIA Colonne de douche thermostatique
BAIA Colonne de douche thermostatique
BAIA Colonne de douche thermostatique
    Roca

    BAIA Colonne de douche thermostatique

    4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
    Au-delà de son inspiration plutôt classique, cette colonne de douche est équipée d'une technologie innovante, dotée d'une fonction thermostatique ultra-moderne. Avec sa douchette à main et son flexible de 1,7 m, sa douche de tête haut débit à effet pluie, elle met toutes ses fonctions et une touche de luxe au service de la douche. Dotée du système Security 38̊ ®, qui évite à l'usager de se brûler avec de l'eau trop chaude, et de la fonction Quick reaction®, qui stabilise la température choisie pendant l'utilisation. En outre, le dispositif de sécurité anti-brûlure stoppe automatiquement le débit en cas d'interruption inopinée de l'alimentation en eau froide afin d'éviter tout risque. Cette colonne de douche thermostatique est disponible en trois finitions: Greige, bel équilibre entre un gris froid et un beige chaud et caractéristique des créations de Giorgio Armani, est amplement plébiscité comme la teinte idéale de la conception d'intérieur. Pour sa part, Brushed Steel introduit une sensation discrète et sophistiquée en revisitant élégamment cette finition d'inspiration industrielle. La finition Chrome accentue le caractère à la fois original et classique de l'espace salle de bains, chaque élément ayant subi le traitement exclusif Ever shine® de Roca qui assure un éclat inaltérable Les finitions Greige et Brushed Steel bénéficient de la technologie PVD, procédé de pointe qui lie la finition au support pour créer surface durable.
    Spécification
    • In spite of its classical inspiration, this shower column is equipped with innovative technology, including the ultimate modern efficiency delivered by its thermostatic feature. Including a hand shower with a 1.7 m shower hose and a high-flow rain head, it provides impeccable functionality and a touch of luxury to the shower experience. Fitted with the Security 38̊ ® system, it protects the user from excessive water temperatures, while the Quick reaction® feature ensures that the selected temperature remains unchanged during use. Moreover, the anti-burn safety feature ensures that any unexpected disruption in the cold water supply automatically stops flow to avoid any danger. This thermostatique shower column is available in thee different finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. Both the Greige and Brushed Steel finishes have been treated with PVD technology, a state-of-the-art process that bonds the finish to the tap to creating durable brassware.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A5A9776xxx
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2280
    • Largeur (mm)599
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures