Publier vos produits
BAIA Applique
BAIA Applique
    Roca

    BAIA Applique

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Applique de forme semi-circulaire en tissu et anneaux métalliques. Un système d'éclairage intérieur à LED composé de différents petits spots à LED a été conçu pour obtenir la meilleure diffusion de lumière. Le système peut être retiré pour des raisons de maintenance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.A813084xxx
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsBaia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings