Publier vos produits
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
    Roca

    Terran-N Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray

    Traduit par Google,
    Receveur de douche rectangulaire Stonex®. Surface antidérapante. Texture gravier. Extra-plat. Comprend un siphon haut débit de 80 mm de hauteur et une grille assortie à la couleur du receveur. Les receveurs de douche Terran-N sont extra-plats et antidérapants, fabriqués à partir de la formule Stonex® améliorée à base de PET recyclé. Le receveur est livré avec la grille Twist, de la même finition que le receveur, et son design peut être modifié en ajoutant une grille Mosaic ou Brick.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PA0164057801XX0
    • Famille de produitsShower tray
    • Groupe de produitsTerran-N
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)32
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Matériel principalStonex
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 15
    • Titre OmniClassShower Enclosure Bases