Publier vos produits
Rockpanel Lines²
Rockpanel Lines²
    Rockpanel

    Rockpanel Lines²

    Jouez avec les motifs traditionnels des façades - utilisez les lignes comme un élément continu ou pour donner une touche de style. Votre design est axé sur les lignes, la symétrie parfaite ou l'abstraction - vous savez que vous pouvez mettre en valeur les meilleures caractéristiques des bâtiments en accentuant les lignes. Rockpanel Lines² vous donne la liberté de concrétiser votre vision et constitue un remplacement parfait, durable et nécessitant peu d'entretien des panneaux rainurés-languetés en bois.

    Avec Rockpanel Lines2, vous pouvez réinterpréter le profil à rainure et languette classique. Polyvalent, durable, facile à entretenir et rentable. Les panneaux Rockpanel Lines² sont disponibles en plusieurs couleurs dans les versions Lines² S et Lines² XL et en deux largeurs différentes.

    Rockpanel Lines² en un coup d'œil

    • Lames à rainure et languette de 10 mm fixés de manière traditionnelle
    • Des lames durables et nécessitant peu d'entretien
    • Disponible en plusieurs couleurs
    • Durable et rentable
    • Deux versions et largeurs disponibles
    Spécification
      • Fire classification:
        Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
        A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

        Artificial Weathering Resistance:
        after 3000 hr: class 4-5 according ISO 105-A02
        after 5000 hr: class 4 according ISO 105-A02

        Coefficient thermal expansion:
        Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
        A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RP_Lines2
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsPlanks
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2014-01-16
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)287
    • Largeur (mm)3050
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Matériel secondaireLaine de roche
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131702