Publier vos produits
Rockpanel Metals
Rockpanel Metals
    Rockpanel

    Rockpanel Metals

    3.0 sur 5 étoiles3.0(7 Avis)

    L'époque de la révolution industrielle est révolue depuis longtemps, mais le style demeure. Plus populaire que jamais, même les immeubles d'habitation optent pour ce look industriel.

    Donnez à votre bâtiment un éclat et un lustre supplémentaires grâce à la finition contemporaine et industrielle de Rockpanel Metals. L'éclat métallique joue avec la lumière pour créer des couleurs et des effets inattendus. Rockpanel Metals se décline en plusieurs designs de qualité supérieure et confère à toute façade un aspect élégant et sophistiqué.

    Les panneaux Rockpanel Metals sont fabriqués à partir de basalte naturel, une roche volcanique durable et disponible en abondance dans la nature, dont les fibres sont amalgamées à l’aide d’un liant organique à l’origine des propriétés uniques de tous les produits Rockpanel. Ces derniers allient ainsi les avantages de la pierre et la façonnabilité du bois.. Les panneaux sont protégés par une couche ProtectPlus supplémentaire, ce qui permet d'éliminer même les graffitis.

    Les panneaux de bardage conviennent comme revêtement extérieur, mais aussi pour les applications en pourtour de toiture et les finitions de bâtiments.

    Rockpanel Metals en un coup d'œil

    • Une finition industrielle de votre façade
    • Un look élégant et sophistiqué
    • De nombreux designs impressionnants
    • Peu d'entretien et facile à nettoyer
    • Même les graffitis peuvent être effacés !
    Spécification
    • Fire classification:
      Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
      A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RP_Metals
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsRevêtement de façade
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2014-01-16
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)3050
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Matériel secondaireLaine de roche
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131702