Publier vos produits
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Traduit par Google,

Rockpanel Structures est un panneau de revêtement extérieur très durable avec une finition légèrement texturée, développé pour une application rapide et conviviale sur les soffites, les fascias et dans les zones de détails. Les planches sont aussi maniables que le bois, durables comme la pierre et résistantes aux intempéries. Rockpanel Structure est disponible en 6 couleurs RAL et peut être livré de stock.

Classement feu :
Qualité durable 8 mm : B-s1, d0 ou B-s2, d0 (selon l'application)
Qualité A2 9 mm : A2-s1, d0

Résistance aux intempéries artificielle :
après 3000 h : classe 4 selon ISO 105-A02
après 5000 h : classe 3-4 selon ISO 105-A02

Coefficient de dilatation thermique:
Qualité durable : 10,5 · 10-3 mm/m·K
Qualité A2 : 9,7 · 10-3 mm/m·K

Spécifications techniques
  • Réference unique.RP_Structure
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2014-01-16
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)3050
  • Profondeur (mm)8
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireLaine de roche
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)8
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCCouverture
  • Nom UNSPSCStone tiles or flagstones
  • Code UNSPSC30131702