Publier vos produits
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    2.7 sur 5 étoiles2.7(7 Avis)

    Donnez à votre bâtiment un aspect naturel et harmonieux avec Rockpanel Woods. Les panneaux sont fabriqués selon un processus de production minutieux et innovant et ressemblent à du vrai bois.

    Avec Rockpanel Woods, les propriétés du bois et de la pierre sont combinées pour créer un produit unique qui présente l'aspect et la maniabilité authentiques du bois, la durabilité, la robustesse et la résistance au feu de la pierre. Les panneaux Rockpanel Woods ont tout ce que vous pouvez souhaiter : ils ont l'aspect authentique du bois, mais ne pourrissent pas et ne brûlent pas. Les panneaux sont durables et ne nécessitent que très peu d'entretien.

    Rockpanel Woods est disponible en plusieurs designs. Vous ne trouvez pas la couleur exacte que vous recherchez ? Nous proposons également des designs personnalisés, adaptés à vos souhaits. Prenez contact avec nous pour discuter des possibilités.

    Rockpanel Woods en un coup d'œil

    • Revêtement standard ProtectPlus
    • Aspect chaud et naturel
    • L'aspect authentique du bois
    • Résistance au feu et faible maintenance
    • Large éventail de designs disponibles
    • Des designs personnalisés sont également une option
    • Durable et robuste
    Spécification
    • Fire classification:
      Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
      A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RP_Woods
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsRevêtement de façade
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2014-01-16
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)3050
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Matériel secondaireLaine de roche
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131702