Publier vos produits
Fachada ventilada REDAir (ES)
ROCKWOOL

Fachada ventilada REDAir (ES)

Traduit par Google,

[Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.]

Façade en briques monobloc avec système de façade ventilée REDAir de ROCKWOOL, avec isolation Ventirock Duo ou Ventirock Energy et finition Rockpanel.

Spécification
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de fachada ventilada REDAir, compuesto por:

    - Sistema de revestimiento exterior incombustible según ETA-07/0141 formado por paneles rígidos de lana de roca de densidad 1.250Kg/m3 de la gama Rockpanel Colours A2
    - Aislamiento de fachada con panel de lana de roca Ventirock Duo, de doble densidad, o Ventirock Energy

    - Soporte cerámico genérico

    En los objetos se incluye una descripción completa del sistema, incluyendo accesorios, sistema de fijación y prestaciones destacables.


Spécifications techniques
  • Réference unique.RWS_REDAIR
  • Famille de produitsPanels
  • Groupe de produitsFacades
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2018-11-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord