Publier vos produits
DACH PŁASKI- ZIELONY- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- ZIELONY- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Traduit par Google,

Isolation d'un toit plat avec le panneau HARDROCK MAX - le dossier collectif contient toutes les épaisseurs de la laine HARDROCK MAX

Spécification
  • Izolacja dachu płaskiego  zielonego na stropie betonowym 20cm  z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 

Spécifications techniques
  • Réference unique.dach-plaski-zielony-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsFlat Roof Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB1020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction