Publier vos produits
Deltarock (HU)
ROCKWOOL

Deltarock (HU)

Traduit par Google,
Les cales brevetées Deltarock sont particulièrement adaptées à l'isolation thermique entre les chevrons des toitures hautes. En coupant les coins des plaques de coin, tout espacement de chevrons entre 50 et 100 cm peut être comblé de manière économique.
Spécification
  • Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett, szabadalmaztatott termék (éklemez).
Spécifications techniques
  • Réference unique.deltarock-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsAttics - In between rafters
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation