Publier vos produits
Multifix™
Multifix™
Multifix™
Multifix™
Multifix™
    ROCKWOOL

    Multifix™

    Traduit par Google,

    ROCKWOOL Multifix™ est un panneau isolant haute densité avec un revêtement en fibre de verre à revêtement minéral, conçu pour les applications de toiture à faible pente. Le produit offre une flexibilité supplémentaire en tant que substrat compatible avec les systèmes de membranes appliquées au chalumeau, à la vadrouille à chaud, auto-adhésives, à adhérence à froid et liquides.

    De nature incombustible, Multifix™ ne dégage pas de fumée toxique et ne favorise pas la propagation des flammes même lorsqu'il est directement exposé au feu. Offrant également une absorption acoustique et une stabilité dimensionnelle améliorées, Multifix™ est conçu pour maintenir les performances à long terme dans le cadre de l'enveloppe de votre bâtiment.

    Multifix™ possède des propriétés exclusives à double densité de laine de roche qui comportent une couche supérieure à plus haute densité qui offre une forte résistance à la charge ponctuelle et une répartition efficace de la charge pour minimiser les dommages par perforation de la membrane. Ceci est particulièrement important lors de l'installation et de l'entretien où la circulation occasionnelle des piétons a un impact sur les planches, ainsi que par mauvais temps.

    Ce produit de toiture peut être utilisé comme panneau de couverture isolant par-dessus d'autres isolants pour améliorer les performances en régulant la température de l'isolant thermique. ROCKWOOL propose également des panneaux coniques à zéro et des accessoires fabriqués tels que des charges de cannelure et des bandes de biseau.

    Spécification
      • Stable long-term R-values for superior thermal performance
      • Fire resistant stone wool can withstand temperatures of approximately 2,150°F (1177°C)
      • Stone wool provides excellent noise reduction and sound absorption to help you create quieter, more productive environments
      • Water resistant, stone wool does not rot or promote the growth of mildew, fungi or mold
      • The manufactured dual-density boards provide increased compressive strength and point load resistance to minimize puncture damage from foot traffic and severe weather
      • Dimensionally stable, stone wool does not expand or contract due to temperature variances

    Spécifications techniques
    • Réference unique.multifix
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsFlat Roof Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof and Deck Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation