ROCKWOOL Toprock® DD est un panneau isolant en laine de roche haute densité non revêtu pour les toitures à faible pente. Le produit est compatible comme substrat pour les systèmes de toiture fixés mécaniquement (ou fixés).
De nature incombustible, Toprock® DD ne développera pas de fumée toxique et ne favorisera pas la propagation des flammes même lorsqu'il est directement exposé au feu. Offrant également une absorption acoustique et une stabilité dimensionnelle améliorées, Toprock® DD est conçu pour maintenir les performances à long terme dans le cadre de l'enveloppe de votre bâtiment.
Toprock® DD possède des propriétés exclusives à double densité de laine de roche qui comportent une couche supérieure à plus haute densité qui offre une forte résistance à la charge ponctuelle et une répartition efficace de la charge pour minimiser les dommages par perforation de la membrane. Ceci est particulièrement important lors de l'installation et de l'entretien où la circulation occasionnelle des piétons a un impact sur les planches, ainsi que par mauvais temps.
Ce produit de toiture peut être utilisé soit comme couche de base d'isolation thermique dans un assemblage avec Toprock® DD Plus, comme couche supérieure (couverture) d'un assemblage de toit hybride avec du polyisocyanurate ou d'autres isolations de toit, soit dans le cadre d'un assemblage pleine hauteur. solution de laine de roche. ROCKWOOL propose également des panneaux coniques à zéro et des accessoires fabriqués tels que des charges de cannelure et des bandes de biseau.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |
Mexique |