Publier vos produits
Fixrock (HU)
ROCKWOOL

Fixrock (HU)

Traduit par Google,
Les plaques Fixrock peuvent être avantageusement utilisées comme isolation thermique pour les structures murales avec un revêtement de façade installé et des couches d'air ventilées à l'arrière, même si les espaces entre les éléments de revêtement sont ouverts. Il peut également être utilisé dans les structures murales qui n'ont pas de couche d'air ventilée - dans les structures avec un revêtement en briques décoratives.
Spécification
  • Szerelt homlokzatburkolatos, hátul szellőztetett légréteges falszerkezetek hőszigeteléseként alkalmazható valamint felhasználható szellőztetett légréteggel nem rendelkező falszerkezetekben – dísztégla burkolatos szerkezetekben – is.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fixrock-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall - Ventilated façade
  • Date de publication2020-09-29
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation