Publier vos produits
KLIMAFIX (HU)
ROCKWOOL

KLIMAFIX (HU)

Traduit par Google,
Klimafix est le matériau d'isolation thermique idéal pour les conduits de ventilation et de climatisation, les équipements et les lignes d'ingénierie du bâtiment. Grâce à la disposition des fibres perpendiculairement à sa surface, il a une très bonne résistance à la compression même avec une densité corporelle relativement faible, et il peut être plié de manière excellente, même jusqu'aux coins du conduit de ventilation. La température maximale de fonctionnement côté feuille d'aluminium peut être de 80 °C. Le revêtement en aluminium Klimafix empêche le dépoussiérage du matériau fibreux et donne au produit un aspect esthétique, c'est pourquoi l'utilisation intérieure de Klimafix est recommandée même sans couverture séparée. Grâce à la couche adhésive de Klimafix, il permet une fixation rapide et facile, sans l'utilisation de pointes en acier.
Spécification
  • Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Spécifications techniques
  • Réference unique.klimafix-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsHVAC
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation