Publier vos produits
GRANROCK SUPER (LT)
ROCKWOOL

GRANROCK SUPER (LT)

Traduit par Google,

La laine de roche soufflable (en vrac) GRANROCK SUPER est utilisée pour l'isolation thermique des structures horizontales et verticales, en l'installant de manière mécanisée sur le chantier. Lors du réchauffement des structures des toits horizontaux ventilés, des hangars et des greniers inutilisés, la densité d'isolation thermique atteint 30 kg/m³ ou 45 kg/m³, tandis que la densité d'isolation thermique atteint 60 kg/m³ dans les structures à ossature inclinées et verticales et les murs à trois couches .

Laine soufflée GRANROCK SUPER, utilisée pour l'isolation thermique des éléments verticaux et horizontaux. Il doit être installé par des moyens mécaniques sur le chantier de construction.

[Produit par UAB ROCKWOOL (Lituanie). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]

Spécifications techniques
  • Réference unique.LT_GRANROCK_SUPER
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-02-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enLituanie
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation