Publier vos produits
Multirock (HU)
ROCKWOOL

Multirock (HU)

Traduit par Google,
Les plaques Multirock peuvent être utilisées favorablement dans les systèmes de cloisons en plaques de plâtre, sur le côté intérieur des murs de façade, dans l'espace d'air entre les poutres des dalles de poutres couvertes, dans les cassettes de murs en acier de façade des bâtiments légers, au-dessus des faux plafonds fermés comme chaleur, bruit et isolation préventive contre l'incendie.
Spécification
  • Kedvezően alkalmazhatók gipszkarton válaszfal rendszerekben, homlokzati falak belső felén, borított gerendafödémek gerendák közötti légterében, könnyűszerkezetes épületek homlokzati acél falkazettáiban, zárt álmennyezetek fölött hő-, hang- és megelőző tűzvédelmi szigetelésként
Spécifications techniques
  • Réference unique.multirock-hu
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsAttics
  • Date de publication2020-09-25
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enHongrie
  • Fabriqué enHongrie
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation