Publier vos produits
Labelrock (FR) plaque de plâtre standard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) plaque de plâtre standard (10mm)

Doublage composé d'un panneau en laine de roche, rigide, double densité, collé à une plaque de plâtre standard ép. 10 mm à bords amincis.

APPLICATION
Labelrock (plaque de plâtre standard) est utilisé pour l'isolation de tous types de parois verticales maçonnées. Il est mis en oeuvre par collage sur la paroi ou par vissage sur une ossature selon l'avis technique du procédé.

AVANTAGE PRODUIT
-Un joint thermo-acoustique de 3 cm intégré en bas du panneau qui simplifie la pose et garantit une meilleure performance.

Spécification
  • Laine de roche revêtue d'une plaque de plâtre. Caractéristiques de la laine de roche : Réaction au feu : A2-s1,d0 Euroclasse Masse volumique de la couche inférieure: 65 kg / m3 Masse volumique de la couche supérieure 110 kg / m3 Conductivité thermique 0.034 W / (m.K) pour toutes les épaisseurs hors ép. 10 + 80 mm (dans ce cas 0,035 W / (m * K)) Tolérance d'épaisseur T5 Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1 Classe de tassement : S1 (1%) Etiquetage sanitaire A
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_LABELROCK_STD10mm
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2700
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe