Publier vos produits
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

Panneau en laine de roche, rigide, double densité, non revêtu, qui s'adapte à la pose traditionnelle entre tasseaux pour minimiser les ponts thermiques devant les montants

APPLICATION
Mb Rock + est utilisé pour l'isolation par doublage intérieur des constructions bois.

AVANTAGES PRODUIT
-Double densité pour montage à distance ;
-Pose en 2ème couche en complément de Mb Rock.

Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique de la couche inférieure : 60 kg/m3 Masse volumique de la couche supérieure : 110 kg/m3 Conductivité thermique 0.035 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur T5 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1 Étiquetage sanitaire A
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_MB_ROCK_PLUS
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall - Wooden Frame
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)60
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe