Publier vos produits
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

Panneau en laine de roche, rigide, mono densité, non revêtu, avec un bord flexible qui s'adapte parfaitement aux espaces entre chevrons.

APPLICATION
Rockcomble (FR) est utilisé pour l'isolation des combles aménagés entre chevrons, en 1ère couche (voir FLEX EXPERT et FLEX PRO).

AVANTAGES PRODUIT
-Bord flexible ;
-Largeur optimale ;
-Masse volumique de 50 kg/m3.

Spécification
  • Panneau de laine de roche semi-rigide à bords flexibles (meilleure insertion entre chevrons). Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale moyenne : 50 kg/m3) Conductivité thermique 0.034 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur T3 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1 Étiquetage sanitaire A
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROCKCOMBLE
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsAttics - In between rafters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)565
  • Profondeur (mm)140
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe