Publier vos produits
Rockfacade(FR)
ROCKWOOL

Rockfacade(FR)

Panneau en laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revêtu.

APPLICATION
Rockfacade est utilisé pour l'isolation des façades avec tous types d'ossatures de bardage.

AVANTAGES PRODUIT
-Excellente tenue mécanique du produit ;
-Nombre de fixations optimisé ;
-Excellent comportement à l'eau.

Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale moyenne : 35 à 39 kg/m3 Conductivité thermique 0.035 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur T3 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROCKFACADE
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall - Ventilated façade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe