Publier vos produits
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

Panneau en laine de roche, semi-rigide, revêtu d'un pare-vapeur kraft polyéthylène.

APPLICATION
Rockmur Kraft (FR) est utilisé pour l'isolation des murs intérieurs, pour tous types de parois verticales entre ossature et tous types de contre-cloisons maçonnées.

AUTRE APPLICATION POSSIBLE
Rockmur Kraft (FR) peut aussi être utilisé pour l'isolation des combles aménagés en 2ème couche (voir SYSTEME PRO et FLEX PRO).

AVANTAGES PRODUIT
Masse volumique de 32 à 36 kg/m² ;
Epaisseurs disponibles de 45 à 210 mm.

Spécification
  • Masse volumique nominale moyenne : 32 à 36 (kg/m3)
    Conductivité thermique 0.035 W/(m*K)
    Tolérance d'épaisseur T3
    Stabilité dimensionnelle DS (70.90)
    Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2
    Étiquetage sanitaire A+

Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_ROCKMUR_KRAFT
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall or Attics
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Titre OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe