Publier vos produits
Rockfacade (FR) en façade ventilée sur support parpaing
ROCKWOOL

Rockfacade (FR) en façade ventilée sur support parpaing

COMPOSITION DU MUR de l'intérieur vers l'extérieur :
- Mur support parpaing : 200 mm
- Pattes équerres métalliques (1,25pattes/m² de section 150mm²)
- Rockfacade
- Lame d'air 20mm entre chevrons bois (avec bande EPDM)
- Parement extérieur (fixé par des vis aux chevrons)

Panneau en laine de roche, semi-rigide, mono densité, non revêtu.
APPLICATION : Rockfacade est utilisé pour l'isolation des façades avec tous types d'ossatures de bardage.

Spécification
  • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse Masse volumique nominale moyenne : 35 à 39 kg/m3 Conductivité thermique 0.035 W/(m.K) Tolérance d'épaisseur T3 Stabilité dimensionnelle DS (70.90) Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2 Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2 Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
Spécifications techniques
  • Réference unique.RWF_SYS_ROCKFACADE_PARPAING
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall - Ventilated façade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)1350
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMur

Disponibilité de la région

Afrique L'Europe