Publier vos produits
Sistema Conlit Duct 120 (ES)
ROCKWOOL

Sistema Conlit Duct 120 (ES)

Traduit par Google,

[Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays]

Système de protection contre l'incendie dans des gaines métalliques rectangulaires de ventilation et de désenfumage qui traversent différents secteurs d'incendie, avec une performance de résistance au feu EI 120 (dans les situations (ve ho io) S et (ve ho) S 500 multi ) selon ETA 22/0150. Composé des éléments suivants : - Panneau Conlit Duct 120 : panneau en laine de roche A1 recouvert sur une face par une feuille d'aluminium renforcée, dimensions 120 x 100 x 9 cm, réaction au feu A1 selon la norme EN13501-1 et résistance à l'humidité jusqu'à à 100% - Cola Conlit : Colle ignifuge à base de silicate de sodium alcalin. Inorganique et à l'état liquide avec une valeur de pH de 10. La plage de température d'application idéale est comprise entre 10 et 20 °C, jamais inférieure à 5 °C - Broches électrosoudables : Broches qui sont soudées au conduit métallique par soudage à l'arc avec un machine. Ils peuvent être soudés avant ou après la pose de l'isolant - Ruban aluminium pour adhérer aux joints des panneaux de laine de roche et ainsi réaliser un revêtement continu
Spécification
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de protección contra el fuego en conductos rectangulares metálicos de ventilación y de extracción de humos que atraviesan diferentes sectores de incendio, con una prestación de resistencia al fuego EI 120 (en situaciones (ve ho i-o) S y (ve ho) S 500 multi) según el ETA 22/0150.

Spécifications techniques
  • Réference unique.RWS_Ductboard
  • Famille de produitsHVAC ducts
  • Groupe de produitsMineral Wool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 

Disponibilité de la région

L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord