Publier vos produits
Trasdosado REDDry (ES)
Trasdosado REDDry (ES)
    ROCKWOOL

    Trasdosado REDDry (ES)

    Traduit par Google,

    [Produit de ROCKWOOL Peninsular SAU (Espagne). Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays.]

    Mur avec bardage en plaques de plâtre stratifiées et panneaux Rockdry Plus, de 9 à 14 cm d'épaisseur, placés entre des montants métalliques de 48 mm d'épaisseur, noyés dans l'isolant grâce aux rainures latérales du panneau. Solution à rupture de pont thermique. Isolation thermique et acoustique haute performance en bardage de façade autoportant.

    Spécification
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Trasdosado autoportante realizado con placa de yeso laminado anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; compuesta por una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales), con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N"; en el montante se inserta el panel de aislamiento de lana de roca Rockdry de ROCKWOOL, según UNE-EN 13162, no revestido, de espesor variable según panel, colocando 40 mm en el montante de 48 mm y el aislamiento sobrante hacia el interior de la cámara de aire; en la cara interior del montante se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - de longitud 1200 mm espesor 15 mm.

      Panel semirrígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 50 kg/m3 no revestido, Rockdry Plus, (UNE-EN 13162), de dimensiones 135 x 60 x 9 a 14 cm de espesor, transformado con un mecanizado en forma de ranura longitudinal que facilita la colocación y el encaje del aislamiento en el montante vertical de la estructura auxiliar del trasdosado, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase de reacción al fuego A1 (EN13501-1), resistencia al paso del vapor de agua μ = 1 y absorción de agua a largo plazo WL(P). Código de designación MW-EN13612-T3-DS(70,90)-MU1-WS-WL(P)-AFr15.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RWS_REDDry
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsVertical Wall or Partition Wall
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    • Matériel secondaireGypse
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCGypsum board
    • Code UNSPSC30161509
    • Code Uniclass 2015EF_25_10
    • Description de l'Uniclass 2015Walls
    • Code CSI MasterFormat 201409 21 16.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Shaft Wall Assemblies
    • Numéro OmniClass23-15 15 23
    • Titre OmniClassWall Linings
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord