Publier vos produits
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
SwiftWall Pro Panels
    SwiftWall

    SwiftWall Pro Panels

    Traduit par Google,

    Plus propres, plus rapides et plus durables que les plaques de plâtre, les systèmes de cloisons modulaires faciles à assembler SwiftWall vous permettent d'ériger rapidement des barrières ou des pièces temporaires – ou plus permanentes – sans les désagréments liés au plâtrage, au ponçage ou à la peinture.

    Notre gamme de produits comprend des systèmes de cloisons temporaires tels que des cloisons temporaires , des solutions de cloisons temporaires , des cloisons temporaires , des panneaux de cloisons temporaires , des séparateurs de cloisons temporaires et des renforts de cloisons temporaires, ainsi qu'une large gamme de murs contemporains .

    Spécification
    • SwiftWall Pro Panels are made of ABS with aluminum joiners and polyisocyanurate core (Class A fire-rated material optional) featuring an R7 insulative value. Our non-hydroscopic SwiftWall Pro Panels also help keep the noise down with a STC21 sound rating.
      Standard Panels are manufactured to a sturdy 4’ wide and 1” thick, and come in heights of 4’, 8’, 10’, 12’ and 16’. Panels can be stacked as high as required by using C-Channels and a support skeleton such as metal stud framing.

      • Installs 5X faster than stud and drywall
      • Simple track and panel system with non-hygroscopic ABS, textured finished on both sides of the wall for an elegant, finished appearance
      • Aluminum joiners for fast, easy, durable install
      • Very lightweight, durable, easy to handle, stronger than drywall
      • Multiple standard sizes: 4, 8, 10, 12 and 16 ft can be stacked to any height
      • Quickly and easily cut to size with minimal mess
      • Easily install and remove graphics
      • STC21 sound rating to keep noise down
      • Class C fire rated with optional Class A aluminum skins
      • Quickly reconfigured
      • 20+ reuses plus sustainable and recyclable
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swiftwall-pro-panels
    • Famille de produitsTemporary Modular Wall Systems
    • Groupe de produitsModular Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls