Publier vos produits
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZELINOWA- BETON KOMÓRKOWY YTONG PP2/04 24CM- SUPERROCK
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZELINOWA- BETON KOMÓRKOWY YTONG PP2/04 24CM- SUPERROCK

Traduit par Google,

Isolation de la paroi moulée extérieure avec la lame SUPERROCK - le dossier collectif contient toutes les épaisseurs de laine SUPERROCK

Spécification
  • Izolacja szczelinowej ściany zewnętrznej wykonanej z betonu komórkowego YTONG PP2/04 24cm.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sciana-zewnetrzna-szczelinowa-beton-komorkowy-ytong-pp2-04-24cm-superrock
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsVertical Wall -Ventilated facade
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Matériel secondaireBéton cellulaire autoclavé
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation 
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls