Publier vos produits
TECHROCK 80 ALS (CZ)
ROCKWOOL

TECHROCK 80 ALS (CZ)

Traduit par Google,

Panneau de laine de roche avec adhésif en feuille d'aluminium avec grille de verre (ALS) pour l'isolation thermique et acoustique des équipements technologiques.

Spécification
  • TECHROCK 80 ALS – Deska hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS)

    Izolační deska z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS) pro tepelné a akustické izolace technologických zařízení. Je vhodná pro izolaci vzduchotechnického potrubí a klimatizace, ostatních rozvodů a těles TZB, nádrží, bojlerů i zásobníků TZB. Doporučuje se pro protipožární izolaci pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systémovým řešením PYROROCK.

Spécifications techniques
  • Réference unique.techrock-80-als-cz
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsHVAC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalLaine de roche
  • Conçu enRépublique tchèque
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Numéro OmniClass23-13 25 19
  • Titre OmniClassThermal Insulation