Publier vos produits
Comfortboard® 110
Comfortboard® 110
Comfortboard® 110
Comfortboard® 110
Comfortboard® 110
    ROCKWOOL

    Comfortboard® 110

    Traduit par Google,

    Le revêtement à isolation thermique ROCKWOOL Comfortboard 110 est un panneau isolant en laine de roche rigide, non structurel et à haute densité conçu pour les assemblages extérieurs d'isolation continue utilisant des systèmes de support de revêtement isolant vissés dans des applications commerciales.

    Comfortboard 110 ne produit pas de fumée ni ne propage de flammes, fournissant une ligne de défense essentielle qui assure la sécurité des occupants et réduit les dommages matériels en cas d'incendie.

    La perméabilité à la vapeur de l'isolant ROCKWOOL Comfortboard 110 permet un potentiel de séchage accru sans piéger l'humidité transitoire dans l'assemblage, réduisant ainsi le risque de pont thermique, de moisissure ou de corrosion des composants du bâtiment.

    Comfortboard 110 reste dimensionnellement stable derrière le mur d'assemblage et ne se dilate pas, ne se contracte pas et ne s'incline pas avec les cycles thermiques. Le résultat est un assemblage mural économe en énergie à long terme.

    Spécification
    • Properties:

      • Vapor permeable enabling wall systems to have superior drying potential, minimizing the risk of condensation and water accumulation
      • Fire-resistant, non-combustible product with a melting point of approximately 2150°F (1177°C)
      • Superior compressive resistance and compatible with screw-through mechanically-supported cladding systems.
      • Stable long-term R-values for superior thermal performance.
      • Dimensionally stable
      • Environmentally Sustainable
      • ROCKWOOL™ can contribute to earning LEED® points
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Comfortboard-110
    • Famille de produitsInsulation
    • Groupe de produitsVertical Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de roche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Description de l'Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation