Le SMOKEJET est un ventilateur à lamelles pour la ventilation naturelle et l'évacuation des fumées et de la chaleur. Il s'agit d'une unité sans entretien, compacte et légère disponible avec une variété d'options de contrôle et de finitions convenant à toutes les applications industrielles et à la plupart des applications commerciales. Les panneaux latéraux du ventilateur sont renforcés par des profilés longitudinaux internes. L'unité est fabriquée en alliage d'aluminium résistant à la corrosion, AlMg3. Les lamelles sont commandées par un vérin pneumatique équipé d'un graissage permanent spécial ou par un moteur électrique. En cas d'incendie, le système de déclenchement thermique se déclenche automatiquement et indépendamment de tous les autres mécanismes de contrôle. Les lamelles peuvent être en verre, en polycarbonate ou en aluminium. En raison des dimensions variables de l'unité et de la gamme de brides d'adaptation, le SMOKEJET peut être facilement installé dans toutes les constructions de toit et de mur habituelles, également comme système de ventilation naturelle et d'extraction de fumée. De plus, le SMOKEJET peut être équipé de moustiquaires.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |