Publier vos produits
Rohl MB7917LM Michael Berman C-Spout Filter Faucet
Rohl

Rohl MB7917LM Michael Berman C-Spout Filter Faucet

Traduit par Google,
  • Construction en laiton, robinet de cuisine assorti pour Mb7928, Mb7925 ou Mb7926.
  • 10 1/4" de hauteur et 4 3/4" de portée, bec pivotant.
  • Raccord à compression 1/4" non inclus.
  • Ne convient pas aux systèmes rO ou comme distributeur d'eau chaude.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Technical Details

    Part Number: MB7917LMPN-2
    Item Weight: 2.9 pounds
    Product Dimensions: 33.8 x 14.2 x 3.2 inches
    Item model number: MB7917LMPN-2
    Color: Polished Nickel
    Style: Transitional
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Rohl MB7917LMPN-2 Michael Berman C-Spout Filter Faucet Polished Nickel

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rohl-MB7917LM-Michael-Berman-C-Spout-Filter-Faucet
  • Famille de produitsFaucet
  • Groupe de produitsKitchen
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis