Publier vos produits
AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AW MEGA VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduit par Google,

    Les systèmes AW et AWI VAULT® offrent un accès sécurisé et multi-pénétrant au toit, assuré et garanti 20 ans. Ils comprennent un couvercle amovible, un boîtier central et une bordure à bride compatibles avec nos joints de sortie RPH Exit Seals™ pour une étanchéité parfaite autour des tuyaux, câbles, conduits et autres pénétrants de formes et de tailles variées.

    Le modèle AWI comprend une costière pré-isolée avec une résistance thermique intégrée R-41,9, éliminant ainsi le besoin d'ailes de glace séparées ou d'isolant installé sur place. Cette conception intégrée améliore les performances thermiques et simplifie l'installation.

    Nous proposons également des solutions VAUL PERSONNALISÉES et VAULT® pré-conçues, conçues pour répondre aux exigences de vos projets dépassant les capacités de nos options standard. Des configurations complexes de centres de données aux lignes de refroidissement industrielles de grande envergure et aux systèmes CVC (conduits/ventilation/évacuation), nos conceptions sur mesure résolvent les problèmes de protection contre les pénétrations les plus complexes. Pour plus d'informations, consultez notre site web : www.RPHproducts.com.

    Spécification
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 years, when paired with our RPH ExitSeals™

      RPH EXITSEALS™: Our RPH Exit Seals™guarantee a weather-tight seal for your AW VAULT® assembly by effectivelysealing every penetration. These seals are constructed using either stainlesssteel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed toaccommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F(intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals areconveniently attachable via either a threaded or flange connection to yourstandard VAULT® housing. They are designed to accommodate appropriate-sizepipes, cables, duct work, or other desired penetrants.

      Notes:

      • Exit Seal capacities are dependent on the size of seals required
      • Products shown may not reflect current design refinements. Dimensions may vary.

      Pre-Engineered VAULT® solutions: Developed from our most requested custom solutions, these 28 built-to-order options reduce lead times and eliminate engineering fees, offering more size choices without full customization. For projects that don’t need a fully custom solution, Pre-Engineered VAULT® designs are a practical alternative, offering the performance and reliability. you expect from RPH with a faster and more cost-effective approach.

      Keywords: Vault, roofpenetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipeportal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal


      Spécifications techniques
      • Réference unique.rph-awmegavault
      • Famille de produitsExterior Protection of Openings
      • Groupe de produitsVAULT® Options
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2017-10-05
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (pouces)24
      • Largeur (pouces)34
      • Profondeur (pouces)34
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      • Poids net (Lbs)60
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
      • Nom UNSPSCRoofing accessories
      • Code UNSPSC301516
      • Code CSI MasterFormat 201407 72 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
      • Numéro OmniClass23-17 21 11
      • Titre OmniClassExterior Protection of Openings