Publier vos produits
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
BBQ 100
    Röshults

    BBQ 100

    3.1 sur 5 étoiles3.1(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Le Röshults BBQ Grill est la pierre angulaire de la cuisine extérieure design. Conçu par le duo primé Mats Broberg et Johan Ridderstråle, où aucun détail n'a été laissé au hasard. Le barbecue Röshults est solidement construit avec des détails en acier inoxydable et traité avec une protection contre la rouille approuvée par l'industrie automobile. Le gril est équipé d'épaisses grilles en acier inoxydable qui stockent la chaleur et donnent les rayures caractéristiques du gril sans refroidir. Chaque section est équipée de deux brûleurs doubles, ce qui donne un total de quatre brûleurs par section, se combinant pour une puissance de 8 kW/h. Les doubles couches de barres de protection assurent une répartition uniforme de la chaleur. Deux commandes de chaleur variables pour chaque section offrent un contrôle maximal pour d'excellents résultats de cuisson. La graisse et les huiles qui s'égouttent à travers le gril sont collectées dans un bac inférieur amovible qui peut être rempli de sable et facilement nettoyé et éliminé après utilisation. Tous nos grils à gaz sont livrés avec une housse pour cacher la cartouche de gaz de manière ordonnée. Il existe de nombreux accessoires qui complètent le design pour répondre au mieux à vos besoins pour une expérience de barbecue parfaite. Les barbecues Röshults sont appréciés par les chefs étoilés du monde entier grâce à leurs grandes surfaces de cuisson et leurs zones de chauffage facilement variables. Complet avec une table d'appoint, un chariot de jardin et un évier pour améliorer votre cuisine extérieure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bbq_100
    • Famille de produitsOutdoor Kitchen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)800
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireFonte
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)51
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56