Publier vos produits
ROUZES Cloison Amovible CLEARBOX - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible CLEARBOX - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible CLEARBOX - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible CLEARBOX - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible CLEARBOX - Gamme VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Cloison Amovible CLEARBOX - Gamme VENTURI

    La cloison Clearbox est une cloison vitrée toute hauteur de 80 mm ou 100 mm d’épaisseur, posée sur ossature aluminium laquée. Clear Box est composée de deux parements indépendants. Elle permet l’intégration de simple ou double vitrage de 6 à 12 mm d’épaisseur, vitrage clair, laqué, film ou store intégré. La finition de la cloison est assurée soit par couvre-joint laqué plat, joint creux ou oméga qui vous permettra de personnaliser vos projets. L’huisserie en aluminium permet l’intégration de porte aluminium, stratifiée, « Clarit » ou bi-affleurante.
    Spécification
    • Aluminium : RAL au choix Vitrage : Clair, Filmé, Sablé, Opale, Dépoli ou Gravé Options : Stores entre Vitrages Performance Acoustique : 37 dB à 45 dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CLEARBOX
    • Famille de produitsVENTURI
    • Groupe de produitsCLEARBOX
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe