Publier vos produits
ROUZES Cloison Amovible  CLEAR UP - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible  CLEAR UP - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible  CLEAR UP - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible  CLEAR UP - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible  CLEAR UP - Gamme VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Cloison Amovible CLEAR UP - Gamme VENTURI

    La cloison Clear Up est une cloison vitrée bord à bord de 80 mm ou 100 mm d’épaisseur, posée sur ossature aluminium laquée. Clear up est composée de deux parements indépendants. Elle permet l’intégration de simple ou double vitrage de 10 à 12 mm d’épaisseur, vitrage clair, laqué, film ou store intégré. Les vitrages Clear Up s’assemblent au choix par : Assemblage Venturi avec joint en croix Assemblage par collage adhésif double face Assemblage par joint en i PVC L’huisserie en aluminium permet l’intégration de porte aluminium, stratifiée, « Clarit » ou bi-affleurante.
    Spécification
    • Aluminium : RAL au choix Vitrage : Clair, Filmé, Sablé, Opale, Dépoli ou Gravé Options : Stores entre Vitrages Performance Acoustique : 41 dB à 44 dB Rendez-vous sur www.rouzes.com
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CLEARUP
    • Famille de produitsVENTURI
    • Groupe de produitsCLEARUP
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe