Publier vos produits
ROUZES - Portes - Gamme VENTURI
ROUZES - Portes - Gamme VENTURI
ROUZES - Portes - Gamme VENTURI
ROUZES - Portes - Gamme VENTURI
ROUZES - Portes - Gamme VENTURI
    ROUZES

    ROUZES - Portes - Gamme VENTURI

    La gamme Venturi propose une large gamme de portes, qui satisfera vos exigences d’aménagement. Une réponse à vos attentes : Porte toute hauteur, porte à imposte filante, porte à imposte pleine ou vitrée, porte tiercée, porte double, va-et-vient, coulissante en applique ou intégrée. L’huisserie : Un système unique d’huisserie admet l’intégration de tous types de portes pleines ou vitrées en feuillure ou affleurante. Les matériaux : Une large gamme de finitions disponible; mélaminée, stratifiée, verres etc… Les accessoires de porte : Poignées en aluminium ou inox, les oculus, ferme porte, serrure électronique, plinthe automatique, les stores intégrés, etc…
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PORTES
    • Famille de produitsVENTURI
    • Groupe de produitsPORTES
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe