Publier vos produits
ROUZES Cloison Amovible PURELINE - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible PURELINE - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible PURELINE - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible PURELINE - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible PURELINE - Gamme VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Cloison Amovible PURELINE - Gamme VENTURI

    La cloison Pureline est une cloison pleine toute hauteur sans couvre joint de 80 mm ou 100 mm d’épaisseur, posée sur ossature aluminium laquée. Pureline est composée de deux parements indépendants. Les finitions des parements peuvent varier du panneau mélaminé, stratifié, acier laqué, écrimur ou plâtre revêtu. Les panneaux sont maintenus par un système d’accroche invisible. L’huisserie en aluminium permet l’intégration de porte aluminium, stratifiée, « Clarit » ou bi-affleurante.
    Spécification
    • Aluminium : RAL au choix Panneau : Mélaminé au choix avec chants plaqués Options : Panneau Stratifié, Panneau Velleda , Panneau Tôlé Performance Acoustique : 39 dB à 47dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PURELINE
    • Famille de produitsVENTURI
    • Groupe de produitsPURELINE
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe