Publier vos produits
ROUZES Cloison Amovible SUNSET - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible SUNSET - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible SUNSET - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible SUNSET - Gamme VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Cloison Amovible SUNSET - Gamme VENTURI

    La cloison Sunset est une cloison vitrée sur allège de 80 mm d’épaisseur, posée sur ossature aluminium laquée. Sunset est composée de deux parements indépendants. Les finitions des soubassements peuvent varier du panneau mélaminé, stratifié, acier laqué, écrimur ou plâtre revêtu, elle permet l’intégration de simple ou double vitrage de 6 à 12 mm d’épaisseur, vitrage clair, laqué, film ou store intégré. La finition de la cloison est assurée soit par couvre-joint laqué plat, joint creux ou oméga qui vous permettra de personnaliser vos projets. L’huisserie en aluminium permet l’intégration de porte aluminium, stratifiée, « Clarit » ou bi-affleurante
    Spécification
    • Aluminium : RAL au choix
      Vitrage : Float ou Feuilleté selon Performance Acoustique.
      Panneau : Plâtre ou Mélaminé au choix
      Options : Panneau Velleda, Panneau Tôlé.
      Installation possible Cloison Garde-corps

      Performance Acoustique : 36 dB à 40 dB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SUNSET
    • Famille de produitsSUNSET
    • Groupe de produitsSUNSET
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication1918-07-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe