Publier vos produits
ROUZES SHOWCASE Bord à bord - Gamme VENTURI
ROUZES SHOWCASE Bord à bord - Gamme VENTURI
ROUZES SHOWCASE Bord à bord - Gamme VENTURI
ROUZES SHOWCASE Bord à bord - Gamme VENTURI
ROUZES SHOWCASE Bord à bord - Gamme VENTURI
    ROUZES

    ROUZES SHOWCASE Bord à bord - Gamme VENTURI

    Depuis plus de 40 ans, le Groupe ROUZÈS est un des principaux fabricant de cloisons amovibles en France. Il s’appuie sur sa structure VENTURI DEVELOPPEMENT, pour proposer et faire évoluer sa gamme de produits. Nos cloisons répondent à des normes très strictes, en termes d’isolation acoustique, coupe-feu, ou de résistance aux chocs. Avec son réseau de filiales, le Groupe ROUZÈS intervient sur l’ensemble du territoire français avec une présence à Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Saint-Etienne et Paris. Notre méthodologie est le fruit d’une politique d’entreprise acquise au fil des années.
    Spécification
    • Aluminium : RAL au choix Vitrage : Clair, Filmé, Sablé, Opale, Dépoli ou Gravé (en Option : Store entre vitrages) Panneau : Mélaminé (en Option : Panneau Velleda ou Tôlé) Installation possible : Cloison Garde-corps Performance Acoustique : 39 dB à 49 dB
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VENTURI-SHOWCASE2
    • Famille de produitsVENTURI
    • Groupe de produitsSHOWCASE
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls