Publier vos produits
ROUZES Cloison Amovible OFFICE - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible OFFICE - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible OFFICE - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible OFFICE - Gamme VENTURI
ROUZES Cloison Amovible OFFICE - Gamme VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Cloison Amovible OFFICE - Gamme VENTURI

    La cloison Office est une cloison pleine toute hauteur de 80 mm d’épaisseur, posée sur ossature aluminium laquée.

    Office est composée de deux parements indépendants. Les finitions des parements peuvent varier du panneau mélaminé, stratifié, acier laqué, écrimur ou plâtre revêtu.
    La finition de la cloison est assurée soit par couvre-joint laqué plat, joint creux ou oméga qui vous permettra de personnaliser vos projets. 


    Spécification
    • Aluminium : RAL au choix
      Panneau : Plâtre ou Mélaminé au choix
      Options : Panneau Velleda , Panneau Tôlé 
      Installation possible Cloison Garde-corps

      Performance Acoustique : 40 dB à 48 dB



    Spécifications techniques
    • Réference unique.VENTURI_OFFICE
    • Famille de produitsVENTURI
    • Groupe de produitsOFFICE
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-08-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Description de l'Uniclass 2015Panel partition systems
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls

    Disponibilité de la région

    L'Europe