Publier vos produits
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)
20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)

    20' BeerCan Pro (Shipping Container Bar)

    Traduit par Google,

    Le BeerCan Pro 20' est un conteneur d'expédition mobile ou permanent.

    Les modèles ROXBOX sont des conteneurs d'expédition modifiés destinés aux secteurs de l'alimentation et des boissons, du commerce et de l'industrie. Les modèles ROXBOX sont livrés en standard avec des spécifications et des fonctionnalités essentielles, tout en offrant aux clients la possibilité de personnaliser leur unité avec une variété de mises à niveau optionnelles (moyennant un coût supplémentaire).

    Spécification
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ BeerCan Pro base model. For a full list of optional upgrades to the 20' BeerCan Pro, check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ Standard new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • 8′ x 8′ Walk-in cooler with white PVC walls/ceiling & diamond plate flooring
      • Interior Serving Area: Standard painted exposed shipping container walls/ceiling, LVT finish on draft wall, Standard Epoxy floor finish (white w/ grey flecks)
      • 6-tap standard draft tower with through-wall connections to cooler
      • 2) Interior stainless steel fixed countertops (14″W x 60″L each)
      • (1) Interior stainless steel fixed countertops (14″W x72″L)
      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red (must be same as exterior)

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red (must be same as interior)
      • (2) Exterior stainless steel collapsable countertops (12″W x 60″L)
      • (1) Exterior stainless steel collapsable countertop: 12″Wx72″L

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) Awnings (front): 5′ wide x 4′ tall with gas struts and locking pins
      • (1) Awning (end): 6′ wide x 4′ tall with gas struts and locking pins

      MECHANICAL:

      • (2) 14″ upper-wall-mounted fans with two dedicated outlets
      • GOVI refrigeration unit

      ELECTRICAL:

      • 100 amp electrical panel
      • (3) GFCI duplex outlets in the bar area, (1) GFCI for Govi unit, (2) standard interior duplex outlets, (1) duplex cooler outlet, (2) light switches (1 bar area, 1 cooler)
      • (2) Cage lights (bar area) and (1) 48″ vapor tight light (cooler)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20_BeerCanPro
    • Famille de produitsSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • Groupe de produitsBar and Taproom Models (Modular Structures)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Bâtiments