Publier vos produits
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)
20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)

    20' ConcessionBox Pro + Plumbing (Shipping Container Structure)

    Traduit par Google,

    Le ConcessionBox Pro 20' (+ Plomberie) est un stand de concession et/ou un kiosque de conteneur d'expédition mobile ou permanent.

    Les modèles ROXBOX sont des conteneurs d'expédition modifiés destinés aux secteurs de l'alimentation et des boissons, du commerce et de l'industrie. Les modèles ROXBOX sont livrés en standard avec des spécifications et des fonctionnalités essentielles, tout en offrant aux clients la possibilité de personnaliser leur unité avec une variété de mises à niveau optionnelles (moyennant un coût supplémentaire).

    Spécification
    • All of the specs & features found below are included in the 20′ ConcessionBox Pro (+Plumbing) base model. For a full list of optional upgrades to the 20' ConcessionBox Pro (+ Plumbing), check out our product catalog in the "Links" dropdown below.

      CONTAINER TYPE:

      • 20′ High cube new/one-trip shipping container

      INTERIOR:

      • White PVC walls/ceiling
      • Standard epoxy floor finish (white w/grey flecks)
      • 4″ White rubber base
      • Spray foam insulation (R-21 – 3″ of foam)
      • Intumescent paint on the spray foam

      EXTERIOR:

      • Standard paint color: Black, White, Charcoal, Green, Blue, Tan, Red – must be same as interior
      • (2) Exterior stainless steel collapsable countertops: 12"W x 60"L

      OPENINGS:

      • 36″ x 80″ Standard painted hollow metal door with locking levers, wind chain, door sweep, threshold, and drip edge
      • (2) 48" Wide manual sliding windows

      MECHANICAL:

      • Through-wall AC/heater unit

      ELECTRICAL:

      • 100 Amp electrical panel
      • (8) Interior outlets, one light switch
      • (2) 4′ Vapor tight lights

      PLUMBING:

      • Three-compartment sink + hub drain
      • Handwash sink
      • 1 floor drain
      • Note: Water is not included in the base model
    Spécifications techniques
    • Réference unique.20_ConcessionBoxPlumbing
    • Famille de produitsSteel Frame & Containerized Modular Structures
    • Groupe de produitsConcession Stand Models (Modular Structures)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Bâtiments