Publier vos produits
Bague Roxtec H3 UG™
Bague Roxtec H3 UG™
Bague Roxtec H3 UG™
Bague Roxtec H3 UG™
    Roxtec

    Bague Roxtec H3 UG™

    Passages pour câbles entrant via des fondations.

    La bague Roxtec H3 UG™ est idéale pour les câbles entrant via des fondations. Elle constitue une barrière durable contre les inondations, le gaz, l'humidité et les rongeurs. C'est une bague composée de trois parties et elle est facile à installer même dans des environnements humides avec des écoulements d'eau. Le passage résiste aux courbures extrêmes des câbles et possède une tolérance de +3 mm vis-à-vis de l'ouverture, ainsi qu'un indicateur qui vous prévient quand la compression est atteinte. La bague peut être installée dans des douilles, des fourreaux et des carottages.

  • Résistant aux rongeurs
  • Installation facile et rapide
  • Assure un excellent maintien des câbles
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,3 bars (constant)

      Étanchéité à l'eau

      • 0,3 bars (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure de l'installation

      • Béton

      Type de fixation

      • Trou existant
      • Douille existante
    Spécifications techniques
    • Réference unique.H3_UG_seal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC000220
    • Nom ETIMWall duct for cable
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems