Publier vos produits
KOS (knock-out sleeve) Roxtec
KOS (knock-out sleeve) Roxtec
KOS (knock-out sleeve) Roxtec
KOS (knock-out sleeve) Roxtec
    Roxtec

    KOS (knock-out sleeve) Roxtec

    Manchon knock-out pour maintenir l'étanchéité avant l'acheminement des câbles et des tuyaux.

    Le KOS (knock-out sleeve) Roxtec garde votre bâtiment au sec pendant et après la construction, et offre une capacité de réserve pour les besoins futurs. Il se fixe et se coule facilement dans des structures de différentes épaisseurs. Il constitue une fermeture étanche jusqu'à ce que sa plaque d'obturation soit enfoncée pour y faire passer des câbles et des tuyaux. Les KOS ont une fonctionnalité intégrée permettant de les raccorder entre eux, optimisant ainsi l'espace. Une fois les câbles ou les tuyauteries acheminés, ils doivent être étanchés avec des solutions souterraines Roxtec UG™ de la taille correspondante.

  • Léger
  • Surface optimisée
  • Installation facile et rapide
  • Spécification
    • Étanchéité au gaz

      • 0,3 bars (constant)

      Étanchéité à l'eau

      • 0,3 bars (constant)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Structure de l'installation

      • Béton

      Type de fixation

      • Coulage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOS
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2020-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Eau
    • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
    • Code ETIMEC001174
    • Nom ETIMPlastic installation tube
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60
    • Description de l'Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underground Ducts and Raceways for Electrical Systems