Publier vos produits
Broadsorbor™ Acoustic Panel

Broadsorbor™ Acoustic Panel

Traduit par Google,

Le panneau Broadsorbor TM est doté d'un noyau acoustique multicouche haute performance avec des bords carrés ou profilés durcis enveloppés dans un tissu acoustique. Le panneau Broadsorbor TM offre le coefficient d'absorption le plus large et le plus cohérent disponible.

Caractéristiques

  • Offre une solution d’absorption acoustique rentable, à large bande passante et très efficace pour le contrôle de la réverbération.
  • Disponible en tailles personnalisées jusqu'à 4′ L x 8′ L x 1″, 2″, 3″ ou 4″ T.
  • Choisissez parmi les tissus standard et personnalisés de l'industrie, les tissus avec preuve de données acoustiques de performance étant préférés.
  • Les options de terminaison de bord incluent un chanfrein de 1/2″, un rayon de 1/2″, un biseau complet, des profils carrés et personnalisés.
  • Léger et facile à installer avec le clip d'empalage du RPG.
  • Tous les composants sont classés au feu de classe A.
  • Les panneaux absorbent à un niveau constamment élevé entre 100 et 4 000 Hz, offrant un NRC>90 équilibré.
Spécification
  • Finish - Wrapped with RPG reviewed industry standard and custom fabrics. Fabrics with acoustical performance data are preferred.

    Product Material Composition - Fabric over a high-performance acoustical core

    Product Acoustic Function - Absorption

    Product Fire Rating - All Class A Components

    Weight PSF - 0.75 (1" Panel)

    Installation - The BroadsorborTM Panel can be quickly and easily hung on any wall surface using RPG’s ImpalitTM clip. For ceiling applications, the panels can be either direct mounted with Z-bar attachments or suspended using a cloud anchor kit. Panels can also be configured to be installed in standard 15/16" HD T-grid supplied by others.

Spécifications techniques
  • Réference unique.broadsorbor
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsAbsorption
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment