Publier vos produits
Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

Formedffusor™ T Barrel Acoustic Sound Diffuser

Traduit par Google,

Le Formedffusor TM T Barrel est une unité thermoformée à fort impact dans une forme de base. Il s'agit d'une solution économique en acoustique architecturale utilisée dans les salles de musique et de chorale pour mélanger le son direct et réfléchi afin d'augmenter l'intelligibilité et d'améliorer la clarté et l'intimité musicales. L'absorption des basses fréquences est également obtenue. Les unités peuvent être fabriquées avec des raidisseurs internes pour une rigidité accrue et une doublure pour diminuer l'absorption des basses.

Caractéristiques

  • Disponible en panneaux nominaux de 2′ x 2′, 2′ x 4′, 4′ x 4′, 4′ x 6′, 4′ x 8′.
Spécification
  • Finish - Comes in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

    Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

    Product Acoustic Function - Diffusion

    Product Core Fire Rating - Class I or A

    Installation - Overhead mounting of the FormedffusorTM T Barrel is achieved by suspending units from integrated hairpin loops using RPG-supplied engineered cables and hardware. Panels can also be mounted directly onto walls and ceilings using RPG-supplied hardware.

Spécifications techniques
  • Réference unique.formedffusor-t-barrel
  • Famille de produitsArchitectural Acoustics
  • Groupe de produitsDiffusion
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Panneaux acoustiques et accessoires
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
  • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment